??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Choix du modèle CAO
BALLUFF BOS 6K-PU-BF16-S75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs optoélectroniques
Nomenclature
BALLUFF BOS 6K-PU-BF16-S75
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BOS02FU
TC
Désignation de l'article
BOS 6K-PU-BF16-S75
PX
Vue Produit
49402_01
ROT
Rotation
MOUNTING
Montage
ICON
WEBINC
Famille de produits
W
Poids
0.20500 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Photoelectric sensor, Fixed focus, Background suppression starting at 100 mm, Light emitter=LED, Range max.=80 mm
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Aperçus 3D
Code
Embedded user actions